连接器罩 - SACB-C-H180- 4/3-M8 - 1521229

连接器罩,内置连接器,适用采用COMBICON插拔式连接并带有四个插槽的M8传感器/执行器分线盒,单通道

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1521229
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 267 (C-2-2017)
GTIN 4017918980610
每件重量(不包含包裝) 36.800 g
海關稅則號 85366990
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋