针式插座 - SACC-EC-FS-5CON-M16/0,5 SCO - 1520042

传感器/执行器孔式插座,5芯,M12-SPEEDCON,A编码,板前/M16螺纹安装,可定位,带0.5mTPE绞线,5 x 0.34 mm²

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 预装李兹线,可立即使用
  • 组装和李兹线长度均可定制
  • 密封的李兹线侧,可达到最佳密封性
  • 所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
  • 可达到极高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母
  • SPEEDCON速连技术可节省接线时间
标志

關鍵商業資料

Orderkey 1520042
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 35 (C-2-2017)
GTIN 4046356020138
每件重量(不包含包裝) 26.950 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋