传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 5,0-PUR/M 8SIFS - 1519875

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 M8 卡接,电缆长度: 5 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 采用快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆

關鍵商業資料

Orderkey 1519875
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 192 (C-2-2017)
GTIN 4046356019996
每件重量(不包含包裝) 92.200 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋