总线系统针式插座 - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/4,0-910 - 1519820

总线系统孔式插座,PROFIBUS,2芯,M12,屏蔽,B编码,板前/M16螺纹安装,带4 m总线电缆,2 x 0.25 mm²

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1519820
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918940294
每件重量(不包含包裝) 255.500 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋