传感器/执行器电缆 - SAC-4P-MR/ 1,5-PUR/FS SCO - 1518944

传感器/执行器电缆,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 弯头 M12 SPEEDCON,A编码,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,A编码,电缆长度: 1.5 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
标志

關鍵商業資料

Orderkey 1518944
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 44 (C-4-2013)
GTIN 4017918961329
每件重量(不包含包裝) 52.300 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋