传感器/执行器电缆 - SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - 1518465

传感器/执行器电缆,5-芯,PUR,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 SPEEDCON,A编码,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,A编码,电缆长度: 15 m

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 性能高:插拔式连接器和横截面积较大的供电电缆
标志

關鍵商業資料

Orderkey 1518465
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 221 (C-6-2017)
GTIN 4017918968588
每件重量(不包含包裝) 1,000.800 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋