传感器/执行器电缆 - SAC-5P-10,0-PVC/AD-2L - 1517851

传感器/执行器电缆,5-芯,PVC,黑色 RAL 9005,端自由出线,与 AD 阀插头(压力开关),与 2个LED,电缆长度: 10 m

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 坚固的阀门插拔式连接器,无保护电路

關鍵商業資料

Orderkey 1517851
包裝單位 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4017918936655
每件重量(不包含包裝) 928.960 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋