连接器罩 - SACB-C-H180- 8/3-10,0PUR-M8 - 1516344

连接器罩, 应用: 传感器/执行器分线盒, 接线方式: M8孔式插头 金属, 插槽数目: 8, 编码: A - 标准, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 无; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 10 m, 屏蔽: 无

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1516344
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 267 (C-2-2017)
GTIN 4017918967277
每件重量(不包含包裝) 1,016.200 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋