连接器 - SACC-M12FRB-5SC SH - 1513606

连接器,5-芯,屏蔽,孔式 弯头 M12,B编码,蝶型弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 4 mm ... 8 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 防护等级高,能在现场安全使用
  • 灵活:插拔式连接器,可灵活地进行现场安装
  • 回拉式弹簧连接:压紧力大,即使在有冲击和振动的情况下也能保证安全连接
  • 可靠的信号传输 - 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽

關鍵商業資料

Orderkey 1513606
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 38 (PC-2007)
GTIN 4017918946685
每件重量(不包含包裝) 49.400 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋