连接器 - SACC-M 8FR-4CON-M - 1513444

连接器,4-芯,孔式 弯头 M8,A编码,焊接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 3.5 mm ... 5 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 防护等级高,能在现场安全使用
  • 灵活:插拔式连接器,可灵活地进行现场安装

關鍵商業資料

Orderkey 1513444
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 16 (C-2-2017)
GTIN 4017918911577
每件重量(不包含包裝) 9.000 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋