总线电缆 - SAC-2P-M12MSB/ 0,5-910/M12FSB - 1507353

总线电缆,PROFIBUS (12 Mbps),2-芯,PUR 无卤素,紫色 RAL 4001,屏蔽,插头 直头 M12,B编码,与 孔式 直头 M12,B编码,电缆长度: 0.5 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1507353
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 429 (C-2-2017)
GTIN 4017918900175
每件重量(不包含包裝) 65.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋