RJ45连接器 - CUC-V14-C1ZNI-B/R4IE8:10 - 1467804

Push-Pull推挽式连接器(型号14),压铸锌合金,带RJ45连接器插芯,8位,采用IDC快速连接技术,用于1线和7线芯,26 ... 24 AWG,适用于5.5 mm ... 10 mm的电缆直径

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 推挽式ADVANCE插拔连接器
  • 采用锁紧系统,防止意外拔出
  • 基于360°全方位屏蔽理念,保护数据的传输
  • 防静电和电磁干扰,保证可靠传输
标志

關鍵商業資料

Orderkey 1467804
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 345 (C-4-2015)
GTIN 4046356801850
每件重量(不包含包裝) 1,037.200 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋