PV-DB S20-2,5/0,8-CA - 1463065

光电二极管盒, 标称工作电流: 5 A, 标称工作电压: 1000 V, 宽度: 38 mm, 接线方式: SUNCLIX微型插拔式连接器(插座/插头), 颜色: 黑色。 仅使用Huber & Suhner RADOX® Solar (TÜV) 太阳能电缆

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1463065
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 427 (C-2-2013)
GTIN 4046356772921
每件重量(不包含包裝) 102.600 g
海關稅則號 85359000
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋