外壳 - HC-B 6-TMB-100/O1STM25G-EEE - 1460363

HEAVYCON ADVANCE B6型插头外壳,带卡口式连接(内六角螺钉),耐盐水铝材,高100 mm,1 x M25螺纹,垂直出线,不带涂层,电导密封(EMC)

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1460363
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 568 (PC-2011)
GTIN 4046356592628
每件重量(不包含包裝) 316.900 g
海關稅則號 85389099
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋