螺母 - QPD N 4PE2,5 6-11 BK - 1459663

QUICKON螺母,黑色,4+PE位,1.0 mm² ... 2.5 mm²/690 V/20 A, 用于直径为6 mm ... 11 mm的电缆。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 创新且省时 —— QUICKON快速连接,现场安装时最多可节省80 %的时间
  • 便捷:轻松快速安装无需特殊工具
  • 一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用

關鍵商業資料

Orderkey 1459663
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 475 (C-2-2017)
GTIN 4046356698665
每件重量(不包含包裝) 31.100 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋