螺母 - QPD N 4PE2,5 9-16 GY - 1459634

QUICKON螺母,灰色,4+PE位,1.0 mm² ... 2.5 mm²/690 V/20 A,用于9 mm ... 16 mm直径电缆。

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1459634
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 168 (NTK-2012)
GTIN 4046356698634
每件重量(不包含包裝) 30.500 g
海關稅則號 39269097
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋