针式插座 - SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0,2 - 1458800

传感器/执行器插座式孔式连接器,5 位,M12,A 编码,板前/Pg9 螺纹安装,带 0.2 m TPE 绞线,5 x 0.34 mm²

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1458800
包裝單位 1 件
最低訂購數量 100 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356649285
每件重量(不包含包裝) 16.400 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋