双阀连接器适配器 - SAC-MS/0,1-116/2XBI-1L-Z SCO - 1458460

双阀连接器适配器,npn,4-芯,PUR,黑色 RAL 9005,插头 直头 M12 SPEEDCON,A编码,与 BI 阀插头 (11 mm),与 1个LED,与......连接 稳压二极管 和 BI 阀插头 (11 mm),与 1个LED,与......连接 稳压二极管,阀插头间距: 0.1 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 坚固的阀门插拔式连接器,带齐纳二极管作为保护电路
  • 高效:控制阀带两个以一条连接电缆连接的接口
  • 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性

關鍵商業資料

Orderkey 1458460
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 265 (C-2-2017)
GTIN 4046356638913
每件重量(不包含包裝) 55.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋