双阀连接器电缆 - SAC- 5,0/0,1-116/2XBI-1L-Z - 1458363

双阀连接器电缆,4-芯,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,端自由出线,与 BI 阀插头 (11 mm),与 1个LED,与......连接 稳压二极管 和 BI 阀插头 (11 mm),与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 5 m,阀插头间距: 0.1 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 坚固的阀门插拔式连接器,带齐纳二极管作为保护电路
  • 高效:控制阀带两个以一条连接电缆连接的接口
  • 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性

關鍵商業資料

Orderkey 1458363
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 249 (C-2-2017)
GTIN 4046356638807
每件重量(不包含包裝) 364.100 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋