针式插座 - SACC-DSI-MS-5CON-L180/SH BU - 1457953

针式插座,5-芯,插头, 直头, M12-SPEEDCON,A编码,板后安装,Pg9,焊针

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
  • 所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
  • 可达到极高的传输可靠性:选装外壳屏蔽连接通过屏蔽触点实现
标志

關鍵商業資料

Orderkey 1457953
包裝單位 20 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 62 (PC-2011)
GTIN 4046356632713
每件重量(不包含包裝) 14.436 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋