阀连接器 - SACC-VB-5CON-M16/AD-2L 24V - 1457908

阀连接器,5-芯,AD 阀插头(压力开关),与 2个LED,螺钉连接,电缆密封 M16,电缆外径 6 mm ... 8 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1457908
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 27 (C-2-2017)
GTIN 4046356630689
每件重量(不包含包裝) 32.300 g
海關稅則號 85366990
原產國家 HU (匈牙利)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋