传感器/执行器分线盒 - SACB-8/16- 5,0PUR OD - 1457364

传感器/执行器分线盒, 应用: 外部区域, 接线方式: M12孔式 金属, 插槽数目: 8, 位数: 5, 编码: A - 标准, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 无, 通用; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 5 m, 屏蔽: 无

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
  • 可灵活地将分散的信号线缆捆扎为一条主电缆
  • 节省空间:双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器

關鍵商業資料

Orderkey 1457364
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 160 (C-4-2013)
GTIN 4046356620833
每件重量(不包含包裝) 1,220.400 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋