传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 3,0-800/M12FS - 1456682

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,高柔性,灰色 RAL 7001,端自由出线,与 孔式 直头 M12,A编码,电缆长度: 3 m,用于机械手和电缆拖链

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 灵活:电缆可承受较高程度的扭转和弯曲
  • 电缆耐焊接火花,是适用于焊装车间的可靠解决方案

關鍵商業資料

Orderkey 1456682
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 198 (C-2-2017)
GTIN 4046356593045
每件重量(不包含包裝) 95.300 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋