针式插座 - SACC-SQ-M12FS-4CON-20-L180 - 1456420

传感器/执行器暗装连接器,4位,插座,M12,A型编码,板前/方形法兰安装,波峰焊

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • M12 PCB连接器,可与内置防弯折器件和屏蔽连接夹直接焊接
  • 方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
  • 用于信号和功率传输的标准引脚分配,采用统一的设计
  • SPEEDCON速连技术可节省接线时间
标志

關鍵商業資料

Orderkey 1456420
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 240 (C-2-2013)
GTIN 4046356617031
每件重量(不包含包裝) 12.030 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋