连接器 - SACC-MINFS-5CON-PG13/2,5 - 1456284

连接器,5-芯,孔式 直头 7/8"-16UNF,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg13.5,电缆外径 10 mm ... 12 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 防护等级高,能在现场安全使用
  • 灵活:插拔式连接器,可灵活地进行现场安装
  • 螺钉连接:适用于多种不同导体的成熟连接技术

關鍵商業資料

Orderkey 1456284
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 25 (C-2-2017)
GTIN 4046356616911
每件重量(不包含包裝) 55.820 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋