密封盖 - PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - 1456200

M12塑料螺帽带保护链,用于带14.5 mm固定眼的闲置M12插座

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1456200
包裝單位 5 件
最低訂購數量 5 件
目錄頁面 頁 51 (C-2-2017)
GTIN 4046356605724
每件重量(不包含包裝) 3.650 g
海關稅則號 39235090
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋