针式插座 - SACC-DSI-M8FS-4CON-M10/0,5 - 1456093

传感器/执行器孔式插座,4位,M8,板后/M10螺纹安装,带0.5 m TPE绞线,4 x 0.25 mm²

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 预装李兹线,可立即使用
  • 组装和李兹线长度均可定制
  • 密封的李兹线侧,可达到最佳密封性
  • 用于信号传输的标准引脚分配和防插错编码,采用统一的设计

關鍵商業資料

Orderkey 1456093
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 32 (C-2-2017)
GTIN 4046356605892
每件重量(不包含包裝) 12.850 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋