针式插座 - SACC-DSI-M8MS-4CON-L90 SH - 1456048

传感器/执行器暗装式连接器,插头,4位,M8,板后/M8紧固螺纹安装,带弯角焊针

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
  • 用于信号传输的标准引脚分配和防插错编码,采用统一的设计
  • 可达到极高的传输可靠性:选装外壳屏蔽连接和PCB上的锁紧装置

關鍵商業資料

Orderkey 1456048
包裝單位 20 件
目錄頁面 頁 228 (C-2-2013)
GTIN 4046356605915
每件重量(不包含包裝) 6.390 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋