传感器/执行器电缆 - SAC-4P-10,0-28X/M12FS OD - 1454095

传感器/执行器电缆,4-芯,PE-X 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 M12,A编码,电缆长度: 10 m,户外应用,带高级钢螺圈

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 由于采用了1.4404型不锈钢,因此所有暴露在外的金属部分均可抗腐蚀
  • 始终坚固:耐油、紫外线和臭氧,能承受-40°C to +105°C的温度

關鍵商業資料

Orderkey 1454095
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 153 (C-4-2013)
GTIN 4046356568708
每件重量(不包含包裝) 452.800 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋