传感器/执行器分线盒 - SACB-6/12-SC SCO P - 1452958

图示带有诊断和状态指示器

传感器/执行器分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12-SPEEDCON孔式 塑料, 插槽数目: 6, 位数: 5, 编码: A - 标准, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 无, 通用; 主电缆连接: 蝶型弹簧连接 180°, 屏蔽: 无

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
  • 可灵活地将分散的信号线缆捆扎为一条主电缆
  • 节省空间:双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 灵活:带连接器罩的分线盒,适用于现场安装
标志

關鍵商業資料

Orderkey 1452958
包裝單位 1 件
目錄頁面 頁 268 (C-2-2017)
GTIN 4046356553575
每件重量(不包含包裝) 188.700 g
海關稅則號 85366990
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋