总线系统孔式插座 - SACCBP-FSD-4CON-PG9/4,0-936SCO - 1445732

如图所示,但是电缆颜色为黑色

总线系统孔式插座,PROFINET,4芯,M12,屏蔽,D编码,SPEEDCON,板后/Pg9螺纹安装,带4.0 m总线电缆,2 x 2 x 0.34mm²

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志 标志

關鍵商業資料

Orderkey 1445732
包裝單位 1 件
最低訂購數量 100 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356622165
每件重量(不包含包裝) 337.900 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋