传感器/执行器电缆 - SAC-3P-MS/0,3-PUR/C-1L-ZSCO LS - 1445664

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,插头 直头 M12 SPEEDCON,与 C 阀插头 (8 mm),与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 0.3 m

价格:

總覽

技術資料

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1445664
包裝單位 1 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356583787
每件重量(不包含包裝) 49.160 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋