穿板式安装 - Q 1,5-3P-M20-ESA-0,05 AE - 1445172

QUICKON穿板式连接器,安装在面板外侧,电缆长5 cm,预制冷压头,3芯,不带Q-SET-PG13.5-1.5/3-ESA GN

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 创新且省时 —— QUICKON快速连接,现场安装时最多可节省80 %的时间
  • 便捷:轻松快速安装无需特殊工具
  • 一贯的坚固:具备IP65/IP67防护等级的壳体可在多种场合中应用
  • 由于采用了防插错极性化与符合DIN EN 0105的防触摸保护,因此可实现更加安全的连接
  • 高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备

關鍵商業資料

Orderkey 1445172
包裝單位 100 件
最低訂購數量 100 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356582353
每件重量(不包含包裝) 14.123 g
海關稅則號 85366990
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋