压接插针 - CK1,0-ED-1,5ST AU WTN - 1444814

无可用图片

车削压接插针,针式,直径: 1.0 mm,适用导线横截面0.5 ... 1.5 mm²

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1444814
包裝單位 1000 件
最低訂購數量 1000 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356574921
每件重量(不包含包裝) 0.433 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋