电源线 - SAC-5P- 5,0-440/MINFS PWR - 1443721

电源线,5-芯,PUR,灰色 RAL 7001,端自由出线,与 孔式 直头 7/8"-16UNF,电缆长度: 5 m,1.5 mm²导线横截面,用于电源

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 坚固的插拔式连接器,尺寸为7/8"-16UNF
  • 性能高:插拔式连接器和横截面积较大的供电电缆

關鍵商業資料

Orderkey 1443721
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 276 (C-4-2015)
GTIN 4046356537292
每件重量(不包含包裝) 753.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋