传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 3,0-PUR/B-1L-V - 1443158

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 B 阀插头 (10 mm),与 1个LED,与......连接 压敏电阻,电缆长度: 3 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 坚固的阀门插拔式连接器,带压敏电阻作为保护电路
  • 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆

關鍵商業資料

Orderkey 1443158
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 236 (C-2-2017)
GTIN 4046356530965
每件重量(不包含包裝) 108.500 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋