传感器/执行器电缆 - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS P - 1442463

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 M12,A编码,电缆长度: 10 m,带塑料螺圈

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
  • 减轻重量 – 插拔式连接器采用轻型塑料螺圈

關鍵商業資料

Orderkey 1442463
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 124 (PC-2011)
GTIN 4046356535113
每件重量(不包含包裝) 250.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋