针式插座 - SACCBP-MS-12CON-M16/1,0-PVCSCO - 1442227

暗装连接器,屏蔽,12芯,M12,A型防插错编码,板后/M16螺纹安装,带1 m电缆,12 x 0.14 mm²

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 预装不同标准长度的电缆,可立即使用
  • 连接器组装方式和电缆长度可定制
  • 密封的电缆侧,可达到最佳的密封紧密性
  • 可达到极高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母
标志

關鍵商業資料

Orderkey 1442227
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 46 (C-2-2017)
GTIN 4046356533362
每件重量(不包含包裝) 95.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋