Panel feed-through - SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16 SH - 1441901

Sensor/actuator flush-type plug, 5-pos., M12 SPEEDCON, B-coded with shield contact, rear/screw mounting with M16 thread, with straight solder connection

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
  • 所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
  • SPEEDCON速连技术可节省接线时间
  • 可达到极高的传输可靠性:选装外壳屏蔽连接通过屏蔽触点实现
标志

關鍵商業資料

Orderkey 1441901
包裝單位 20 件
最低訂購數量 20 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 251 (C-2-2013)
GTIN 4046356534123
每件重量(不包含包裝) 14.475 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋