穿板式安装 - SACC-DSI-M12FS-5CON-M16 SH - 1441891

传感器/执行器孔式插座,5芯,M12 SPEEDCON,A编码,带屏蔽插针,板后/M16螺纹安装,直焊针

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
  • 所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
  • SPEEDCON速连技术可节省接线时间
  • 可达到极高的传输可靠性:选装外壳屏蔽连接通过屏蔽触点实现
标志

關鍵商業資料

Orderkey 1441891
包裝單位 20 件
最低訂購數量 20 件
目錄頁面 頁 251 (C-2-2013)
GTIN 4046356534116
每件重量(不包含包裝) 14.625 g
海關稅則號 85366990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋