传感器/执行器电缆 - SAC-3P-BI-1L-Z180/.../... - 1441134

传感器/执行器电缆,3-芯,电缆类型可定制,端自由出线,与 BI 阀插头 (11 mm),与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m),旋转180°的阀插头针式连接器形状

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 坚固的阀门插拔式连接器,带齐纳二极管作为保护电路
  • 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
  • 灵活的解决方案 - 可使用不同电缆类型和电缆长度的可组态材料

關鍵商業資料

Orderkey 1441134
包裝單位 1 件
最低訂購數量 25 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
每件重量(不包含包裝) 0.000 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋