传感器/执行器电缆 - SAC-5P-Y/0,6-1,4-PUR/A-1L-ZSCO - 1402558

无可用图片

Sensor/actuator cable, 传感器/执行器电缆,3芯,PUR,无卤素,深灰色,RAL 7021,M12 SPEEDCON 直头针式(A)编码转C 类阀插头(8 mm),带1个LED,连接有齐纳二极管,电缆长度:S1 0.6 m或 S2 1.4m

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1402558
包裝單位 1 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356623476
每件重量(不包含包裝) 123.200 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋