尾缆 - VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93G-2,0 - 1402509

EtherCAT® 接插电缆

EtherCAT® 接插电缆,屏蔽,星绞四线组,AWG 22柔性(7线制),绿色,RJ45插头/IP20,弯式,转换成RJ45 插头/IP20,弯式,长度:2.0 m

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1402509
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 320 (PC-2011)
GTIN 4046356622288
每件重量(不包含包裝) 22.220 g
海關稅則號 85444210
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋