针式插座 - SACCBP-FSD-4CON-M16/1,0-933SCO - 1402472

孔式插座,屏蔽,4 位,M12,D 编码,板后/M16螺纹安装,带 1 m 电缆,4 x 0.34 mm²

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1402472
包裝單位 1 件
最低訂購數量 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356616645
每件重量(不包含包裝) 22.220 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋