网络电缆 - VS-M8MS-IP20/93B-5,0 - 1402455

预制以太网电缆,B 型,屏蔽,星绞四线组,AWG 22 柔性绞线(7 线制),RAL 6018(黄绿),M8 以太网连接器接 RJ45/IP20 连接器,长度:5.0 m,适用于 PROFINET 和 EtherCAT®

价格:

總覽

技術資料

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1402455
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 322 (PC-2011)
GTIN 4046356616126
每件重量(不包含包裝) 365.945 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋