混合线缆 - VS-M12MS-M12MS-94H-HYB/10,0SCO - 1402439

预制以太网电缆,CAT5e,屏蔽,8 对,4 x 26 AWG (数据)与4 x 20 AWG (电源),RAL 9005(黒色),M12 混合连接器转M12 混合连接器长度:10.0 m

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1402439
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 323 (PC-2011)
GTIN 4046356615969
每件重量(不包含包裝) 917.000 g
海關稅則號 85444210
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋