传感器/执行器电缆 - SAC-8P- 1,0-285/FS SH SCO - 1402262

如图所示,但是电缆颜色为灰色

传感器/执行器电缆,8-芯,PUR,灰色 RAL 7001,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,A编码,电缆长度: 1 m,双绞电缆

价格:

總覽

技術資料

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1402262
包裝單位 1 件
最低訂購數量 25 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356591775
每件重量(不包含包裝) 98.400 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋