穿板式安装 - SACC-DSI-MS-5P-M12/0,6 PVCS0,5 - 1402137

传感器/执行器插座,5芯,M12 SPEEDCON,A编码,板后/M12螺纹安装,预制0.6 m TPE李兹线,5 x 0.34 mm²

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 1402137
包裝單位 1 件
最低訂購數量 100 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356584906
每件重量(不包含包裝) 21.800 g
海關稅則號 85444290
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋