插针式标记条 - BNB-ZB 5,2,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1401802

插针式标记条, 接头, 白色, 标识, 横向打印: 连续编号1 - 10、11 - 20等,直至991 - 1000, 安装方式: 插拔式, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标识区域大小: 4 x 4 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1401802
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
目錄頁面 頁 455 (CL-2007)
每件重量(不包含包裝) 0.460 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋