传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 7,5-PUR/BI-1L-Z - 1401677

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 BI 阀插头 (11 mm),与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 7.5 m

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 1401677
包裝單位 1 件
最低訂購數量 25 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356569149
每件重量(不包含包裝) 224.800 g
海關稅則號 85444290
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋